アクティブ

VAD3-D12シリーズ

9~18VDCの入力範囲、 3W、 シングル/デュアル出力

VAD3-D12シリーズ
VAD3-D12シリーズの別の画像

概要

  • 3W
  • 80%の最大効率
  • デュアル安定化出力
  • Pi入力フィルタ
  • 低リップル・ノイズ
  • 継続的な短絡保護

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • パッケージ
     
    DIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.75 x 20.32 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認 RFQ
VAD3-D12-S3R3 9 ~ 18 1.98 3.3 0.6 -- 見積依頼
VAD3-D12-S5 9 ~ 18 3 5 0.6 -- 見積依頼
VAD3-D12-S12 9 ~ 18 3 12 0.25 -- 見積依頼
VAD3-D12-S15 9 ~ 18 3 15 0.2 -- 見積依頼
VAD3-D12-D5 9 ~ 18 3 5/-5 0.3/0.3 -- 見積依頼
VAD3-D12-D12 9 ~ 18 3 12/-12 0.13/0.13 在庫確認VAD3-D12-D12 見積依頼
VAD3-D12-D15 9 ~ 18 3 15/-15 0.1/0.1 -- 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web