NRND
VAQE6W-Dシリーズ
NRND
24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 6W
- 4:1入力範囲
- シングル/デュアル安定化出力
- 産業標準24ピンのDIPパッケージ
- -40~+85°Cの動作温度
- 88%の最大効率
安全とコンプライアンス
- 安全基準 - 60950、 62368
- 安全認証 - CE、 UL/cUL
資料
説明
6Wの連続出力を持つVAQE6W-Dシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。24ピンDINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
仕様
-
あり
-
DIP
-
3000
-
60950、62368
-
1.24 x 0.8 x 0.4
-
31.6 x 20.3 x 10.2
-
過電流、過電圧、短絡