NRND

VAQE6W-Dシリーズ

24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

6Wの連続出力を持つVAQE6W-Dシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。24ピンDINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.24 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.6 x 20.3 x 10.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VAQE6W-Q24-S3-D 9 ~ 36 4.95 1.5 3.3 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S3-D
VAQE6W-Q24-S5-D 9 ~ 36 6 1.2 5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S5-D
VAQE6W-Q24-S9-D 9 ~ 36 6 0.667 9 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S9-D
VAQE6W-Q24-S12-D 9 ~ 36 6 0.5 12 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S12-D
VAQE6W-Q24-S15-D 9 ~ 36 6 0.4 15 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S15-D
VAQE6W-Q24-S24-D 9 ~ 36 6 0.25 24 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-S24-D
VAQE6W-Q24-D5-D 9 ~ 36 6 0.6/-0.6 5/-5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-D5-D
VAQE6W-Q24-D12-D 9 ~ 36 6 0.25/-0.25 12/-12 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-D12-D
VAQE6W-Q24-D15-D 9 ~ 36 6 0.2/-0.2 15/-15 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q24-D15-D
VAQE6W-Q48-S3-D 18 ~ 75 4.95 1.5 3.3 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q48-S3-D
VAQE6W-Q48-S5-D 18 ~ 75 6 1.2 5 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q48-S5-D
VAQE6W-Q48-S12-D 18 ~ 75 6 0.5 12 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q48-S12-D
VAQE6W-Q48-S15-D 18 ~ 75 6 0.4 15 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q48-S15-D
VAQE6W-Q48-S24-D 18 ~ 75 6 0.25 24 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAQE6W-Q48-S24-D

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink