アクティブ

VAWQ3シリーズ

24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

VAWQ3シリーズ
VAWQ3の別の画像

概要

  • 3W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.75 x 20.32 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

オプション

  • 500、1.5K、3K Vdc絶縁電圧

すべてのモデル

ニュースとリソース

最近閲覧した製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web