製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VAWQ6-Q24-S3R3H | 9 ~ 36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
VAWQ6-Q24-S5H | 9 ~ 36 | 5 | 5 | 1 |
VAWQ6-Q24-S12H | 9 ~ 36 | 5.6 | 12 | 0.47 |
VAWQ6-Q24-S15H | 9 ~ 36 | 6 | 15 | 0.4 |
VAWQ6-Q24-D5H | 9 ~ 36 | 6 | 5/-5 | 0.5/0.5 |
VAWQ6-Q24-D12H | 9 ~ 36 | 6 | 12/-12 | 0.23/0.23 |
VAWQ6-Q24-D15H | 9 ~ 36 | 6 | 15/-15 | 0.19/0.19 |
VAWQ6-Q48-S3R3H | 18 ~ 72 | 3.3 | 3.3 | 1 |
VAWQ6-Q48-S5H | 18 ~ 72 | 5 | 5 | 1 |
VAWQ6-Q48-S12H | 18 ~ 72 | 5.6 | 12 | 0.47 |
VAWQ6-Q48-S15H | 18 ~ 72 | 6 | 15 | 0.4 |
VAWQ6-Q48-D5H | 18 ~ 72 | 6 | 5/-5 | 0.5/0.5 |
VAWQ6-Q48-D12H | 18 ~ 72 | 6 | 12/-12 | 0.23/0.23 |
VAWQ6-Q48-D15H | 18 ~ 72 | 6 | 15/-15 | 0.19/0.19 |