製造中止

VBD20-D24シリーズ

18~36VDCの入力範囲、 20W、 シングル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • パッケージ
     
    DIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VBD20-D24-S1R8 18 ~ 36 11 1.8 0.6
VBD20-D24-S2R5 18 ~ 36 15 2.5 6
VBD20-D24-S3R3 18 ~ 36 16.5 3.3 5
VBD20-D24-S5 18 ~ 36 20 5 4
VBD20-D24-S12 18 ~ 36 20 12 1.67
VBD20-D24-S15 18 ~ 36 20 15 1.33
VBD20-D24-D12 18 ~ 36 20 12/-12 0.84/0.84
VBD20-D24-D15 18 ~ 36 20 15/-15 0.67/0.67
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web