VBED15-D24シリーズ

18~36VDCの入力範囲、 15W、 シングル/デュアル出力

概要

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • パッケージ
     
    DIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) RFQ
VBED15-D24-S12 18 ~ 36 15 12 1.25 --
VBED15-D24-D5 18 ~ 36 15 5/-5 1.5/1.5 見積依頼
VBED15-D24-D12 18 ~ 36 15 12/-12 0.63/0.63 見積依頼
VBED15-D24-D15 18 ~ 36 15 15/-15 0.5/0.5 見積依頼
*廃止モデル 推奨代替品
VBED15-D24-S12 代替品なし
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web