製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | |
---|---|---|---|---|---|
VBED15-D24-S15 | 18 ~ 36 | 15 | 15 | 1 | |
VBED15-D24-D5 | 18 ~ 36 | 15 | 5/-5 | 1.5/1.5 | |
VBED15-D24-D12 | 18 ~ 36 | 15 | 12/-12 | 0.63/0.63 | |
VBED15-D24-D15 | 18 ~ 36 | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 | |
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||
VBED15-D24-S15 | 代替品なし |