製造中止

VBSD0.25-DIPシリーズ

0.25W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 8ピンDIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.39 x 0.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.7 x 9.91 x 7.62

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VBSD0.25-S3.3-S3.3-DIP 3 ~ 3.6 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S3.3-S5-DIP 3 ~ 3.6 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S5-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S5-S9-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S5-S12-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S5-S15-DIP 4.5 ~ 5.5 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S12-S3.3-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 3.3 0.08
VBSD0.25-S12-S5-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S12-S9-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S12-S12-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S12-S15-DIP 10.8 ~ 13.2 0.25 15 0.02
VBSD0.25-S24-S5-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 5 0.05
VBSD0.25-S24-S9-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 9 0.03
VBSD0.25-S24-S12-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 12 0.02
VBSD0.25-S24-S15-DIP 21.6 ~ 26.4 0.25 15 0.02
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web