製造中止

VBT2-SMTシリーズ

2W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 14ピンSMT、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VBT2-S5-S5-SMT 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 在庫確認VBT2-S5-S5-SMT
VBT2-S5-S9-SMT 4.5 ~ 5.5 2 9 0.22 --
VBT2-S5-S12-SMT 4.5 ~ 5.5 2 12 0.17 在庫確認VBT2-S5-S12-SMT
VBT2-S5-S15-SMT 4.5 ~ 5.5 2 15 0.13 在庫確認VBT2-S5-S15-SMT
VBT2-S12-S5-SMT 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 在庫確認VBT2-S12-S5-SMT
VBT2-S12-S9-SMT 10.8 ~ 13.2 2 9 0.22 --
VBT2-S12-S12-SMT 10.8 ~ 13.2 2 12 0.17 在庫確認VBT2-S12-S12-SMT
VBT2-S12-S15-SMT 10.8 ~ 13.2 2 15 0.13 在庫確認VBT2-S12-S15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web