アクティブ

VCD40シリーズ

2インチ x 2インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

概要

  • 40W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル/トリプル安定化出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368

資料

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 2 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 50.8 x 10.16
  • 保護
     
    過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VCD40-D12-S2R5 9 ~ 18 25 2.5 10 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-S3R3 9 ~ 18 33 3.3 10 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-S5 9 ~ 18 40 5 8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-S12 9 ~ 18 40 12 3.333 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VCD40-D12-S12 -- 見積依頼
VCD40-D12-S15 9 ~ 18 40 15 2.666 3Dモデル PCBフットプリント -- -- 見積依頼
VCD40-D12-D12 9 ~ 18 40 12/-12 1.8/-1.8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-D15 9 ~ 18 40 15/-15 1.4/-1.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-T312 9 ~ 18 29.4 3.3/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-T315 9 ~ 18 40 3.3/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-T512 9 ~ 18 40 5/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D12-T515 9 ~ 18 40 5/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-S3R3 18 ~ 36 26.4 3.3 8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-S5 18 ~ 36 40 5 8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-S12 18 ~ 36 40 12 3.333 3Dモデル PCBフットプリント -- -- 見積依頼
VCD40-D24-S15 18 ~ 36 40 15 2.666 3Dモデル PCBフットプリント -- -- 見積依頼
VCD40-D24-D12 18 ~ 36 40 12/-12 1.8/-1.8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-D15 18 ~ 36 40 15/-15 1.4/-1.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-T312 18 ~ 36 29.4 3.3/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-T315 18 ~ 36 40 3.3/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-T512 18 ~ 36 40 5/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D24-T515 18 ~ 36 40 5/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-S3R3 36 ~ 75 26.4 3.3 8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-S5 36 ~ 75 40 5 8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-S12 36 ~ 75 40 12 3.333 3Dモデル PCBフットプリント -- -- 見積依頼
VCD40-D48-S15 36 ~ 75 40 15 2.666 3Dモデル PCBフットプリント -- -- 見積依頼
VCD40-D48-D12 36 ~ 75 40 12/-12 1.8/-1.8 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-D15 36 ~ 75 40 15/-15 1.4/-1.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-T312 36 ~ 75 29.4 3.3/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-T315 36 ~ 75 40 3.3/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-T512 36 ~ 75 40 5/12/-12 6/0.4/-0.4 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VCD40-D48-T515 36 ~ 75 40 5/15/-15 6/0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web