製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VDSD1-S5-DI5-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/5 | 0.1/0.1 | UL/cUL |
VDSD1-S5-DI9-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9/9 | 0.06/0.06 | UL/cUL |
VDSD1-S5-DI12-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12/12 | 0.04/0.04 | UL/cUL |
VDSD1-S5-DI15-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15/15 | 0.03/0.03 | UL/cUL |
VDSD1-S12-DI5-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/5 | 0.1/0.1 | UL/cUL |
VDSD1-S12-DI9-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9/9 | 0.06/0.06 | UL/cUL |
VDSD1-S12-DI12-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/12 | 0.04/0.04 | UL/cUL |
VDSD1-S12-DI15-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15/15 | 0.03/0.03 | UL/cUL |
VDSD1-S15-DI5-DIP | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 5/5 | 0.1/0.1 | -- |
VDSD1-S15-DI9-DIP | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 9/9 | 0.06/0.06 | -- |
VDSD1-S15-DI12-DIP | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 12/12 | 0.04/0.04 | -- |
VDSD1-S15-DI15-DIP | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15/15 | 0.03/0.03 | -- |
VDSD1-S24-DI5-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5/5 | 0.1/0.1 | UL/cUL |
VDSD1-S24-DI9-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9/9 | 0.06/0.06 | UL/cUL |
VDSD1-S24-DI12-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12/12 | 0.04/0.04 | UL/cUL |
VDSD1-S24-DI15-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15/15 | 0.03/0.03 | UL/cUL |