製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VEQ15-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 15 | 5 | 3 |
VEQ15-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 15 | 12 | 1.25 |
VEQ15-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 15 | 15 | 1 |
VEQ15-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 15 | 12/-12 | 0.63/0.63 |
VEQ15-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 |
VEQ15-Q24-T512 | 9 ~ 36 | 15 | 5/12 | 1.5 |
VEQ15-Q24-T515 | 9 ~ 36 | 15 | 5/15 | 1.5 |
VEQ15-Q24-T5125 | 9 ~ 36 | 15 | 5/12 | 1.5 |