アクティブ

VFB400Wシリーズ

フルブリック絶縁型DC-DCコンバータ

VFB400Wシリーズ
VFB400Wの別の画像

概要

  • 400W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準のフル・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • ロード・シェアリング機能
  • 90%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950

資料

説明

VFB400Wシリーズは、フルモールド・ケースに収められた、高密度のフル・ブリックDC-DCコンバータです。これらのDC-DCコンバータは、極めて広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大幅に変動する電圧を正確に制御する必要のある高電力アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 61 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VFB400W-Q24-S5 9 ~ 36 400 5 80 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q24-S12 9 ~ 36 400 12 33.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB400W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q24-S24 9 ~ 36 400 24 16.7 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VFB400W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q24-S28 9 ~ 36 400 28 14.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q24-S48 9 ~ 36 400 48 8.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q48-S5 18 ~ 75 400 5 80 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q48-S12 18 ~ 75 400 12 33.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q48-S24 18 ~ 75 400 24 16.7 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q48-S28 18 ~ 75 400 28 14.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VFB400W-Q48-S48 18 ~ 75 400 48 8.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web