VFB400Wシリーズは、フルモールド・ケースに収められた、高密度のフル・ブリックDC-DCコンバータです。これらのDC-DCコンバータは、極めて広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大幅に変動する電圧を正確に制御する必要のある高電力アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VFB400W-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q24-S28 | 9 ~ 36 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q24-S48 | 9 ~ 36 | 400 | 48 | 8.3 |
VFB400W-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 400 | 5 | 80 |
VFB400W-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 400 | 12 | 33.3 |
VFB400W-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 400 | 24 | 16.7 |
VFB400W-Q48-S28 | 18 ~ 75 | 400 | 28 | 14.3 |
VFB400W-Q48-S48 | 18 ~ 75 | 400 | 48 | 8.3 |