アクティブ

VFK400W-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

概要

  • 400W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 87%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

VFK400W-DINシリーズは、堅牢なDINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットに内蔵ヒートシンクを標準搭載しているため、厳しい産業環境において放熱性能を向上させます。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.83 x 5 x 2.11
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    199 x 127 x 53.6
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 RFQ
VFK400W-Q24-S12-DIN 10 ~ 36 400 12 33.3 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q24-S12-DIN 見積依頼
VFK400W-Q24-S24-DIN 10 ~ 36 400 24 16.7 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q24-S24-DIN 見積依頼
VFK400W-Q24-S48-DIN 10 ~ 36 400 48 8.3 3Dモデル -- 見積依頼
VFK400W-Q48-S12-DIN 20 ~ 75 400 12 33.3 3Dモデル -- 見積依頼
VFK400W-Q48-S24-DIN 18 ~ 75 400 24 16.7 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q48-S24-DIN 見積依頼
VFK400W-Q48-S48-DIN 18 ~ 75 400 48 8.3 3Dモデル -- 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink