アクティブ

VFK400Wシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

VFK400Wシリーズ
VFK400Wの別の画像

概要

  • 400W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 87%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

VFK400Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.84 x 4.99 x 1.54
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    199.14 x 126.75 x 39.12
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 RFQ
VFK400W-Q24-S12 10 ~ 36 400 12 33.3 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q24-S12 見積依頼
VFK400W-Q24-S24 10 ~ 36 400 24 16.7 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q24-S24 見積依頼
VFK400W-Q24-S48 10 ~ 36 400 48 8.3 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q24-S48 見積依頼
VFK400W-Q48-S12 20 ~ 75 400 12 33.3 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q48-S12 見積依頼
VFK400W-Q48-S24 18 ~ 75 400 24 16.7 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q48-S24 見積依頼
VFK400W-Q48-S48 18 ~ 75 400 48 8.3 CE 3Dモデル 在庫確認VFK400W-Q48-S48 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web