VFK600-DINシリーズは、堅牢なDINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロールキャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらのDC-DCコンバータは、ロード・シェアリング機能と最大92%の効率性を特長としており、堅牢なパフォーマンスと低エネルギー消費量が優先される高電力産業での利用に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VFK600-D24-S12-DIN | 18 ~ 36 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D24-S24-DIN | 18 ~ 36 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D24-S28-DIN | 18 ~ 36 | 600 | 28 | 21.5 |
VFK600-D24-S32-DIN | 18 ~ 36 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D24-S48-DIN | 18 ~ 36 | 600 | 48 | 12.5 |
VFK600-D48-S12-DIN | 36 ~ 75 | 600 | 12 | 50 |
VFK600-D48-S24-DIN | 36 ~ 75 | 600 | 24 | 25 |
VFK600-D48-S28-DIN | 36 ~ 75 | 700 | 28 | 25 |
VFK600-D48-S32-DIN | 36 ~ 75 | 600 | 32 | 19 |
VFK600-D48-S48-DIN | 36 ~ 75 | 600 | 48 | 12.5 |