アクティブ

VFK600-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

概要

  • 600W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • ロード・シェアリング機能

安全とコンプライアンス

資料

説明

VFK600-DINシリーズは、堅牢なDINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型DC-DCコンバータで、コントロールキャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらのDC-DCコンバータは、ロード・シェアリング機能と最大92%の効率性を特長としており、堅牢なパフォーマンスと低エネルギー消費量が優先される高電力産業での利用に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.83 x 5 x 2.11
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    199.14 x 126.75 x 39.12
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VFK600-D24-S12-DIN 18 ~ 36 600 12 50 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S24-DIN 18 ~ 36 600 24 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S28-DIN 18 ~ 36 600 28 21.5 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S32-DIN 18 ~ 36 600 32 19 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D24-S48-DIN 18 ~ 36 600 48 12.5 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S12-DIN 36 ~ 75 600 12 50 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S24-DIN 36 ~ 75 600 24 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S28-DIN 36 ~ 75 700 28 25 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S32-DIN 36 ~ 75 600 32 19 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VFK600-D48-S48-DIN 36 ~ 75 600 48 12.5 3Dモデル 在庫確認VFK600-D48-S48-DIN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink