VHB100Wシリーズは、堅牢なアルミ製の筺体に収められたDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大きく変動する電圧を正確に安定化させる必要のある高電力アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VHB100W-Q24-S3R3 | 9 ~ 36 | 66 | 3.3 | 20 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 100 | 12 | 8.3 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 100 | 24 | 4.17 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S28 | 9 ~ 36 | 100 | 28 | 3.57 | UL/cUL |
VHB100W-Q24-S48 | 9 ~ 36 | 100 | 48 | 2.08 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S3R3 | 18 ~ 75 | 66 | 3.3 | 20 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 100 | 12 | 8.3 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 100 | 24 | 4.17 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S28 | 18 ~ 75 | 100 | 28 | 3.57 | UL/cUL |
VHB100W-Q48-S48 | 18 ~ 75 | 100 | 48 | 2.08 | UL/cUL |