データシート
すべてのモデル
600W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 フル・ブリック、 ロード・シェアリング、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
50W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 1/4ブリック、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
75W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 1/2ブリック、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 6~36 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
550W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源
100W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源