データシート
すべてのモデル
600W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 フル・ブリック、 ロード・シェアリング、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
400W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
350W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 1/2ブリック、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 6~36 VDC入力、 3ピンSIP、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
250W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
550W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 7.62cm x 12.7cmオープンフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源