アクティブ

VHB150Wシリーズ

1/2ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

概要

  • 150W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準ハーフ・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 90%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

VHB150Wシリーズは、堅牢なアルミ製の筺体に収められたDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大きく変動する電圧を正確に安定化させる必要のある高電力アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 2.4 x 0.52
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.91 x 60.96 x 13.21
  • 保護
     
    過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHB150W-Q24-S3R3 9 ~ 36 99 3.3 30 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S5 9 ~ 36 150 5 30 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S12 9 ~ 36 150 12 12.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S15 9 ~ 36 150 15 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S24 9 ~ 36 156 24 6.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S28 9 ~ 36 150 28 5.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q24-S48 9 ~ 36 150 48 3.12 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S3R3 18 ~ 75 99 3.3 30 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S5 18 ~ 75 150 5 30 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S12 18 ~ 75 150 12 12.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S15 18 ~ 75 150 15 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S24 18 ~ 75 156 24 6.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S28 18 ~ 75 150 28 5.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHB150W-Q48-S48 18 ~ 75 150 48 3.12 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB150W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web