製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VHB150W-Q24-S3R3 | 9 ~ 36 | 99 | 3.3 | 30 | UL/cUL |
VHB150W-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 150 | 5 | 30 | UL/cUL |
VHB150W-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 150 | 12 | 12.5 | UL/cUL |
VHB150W-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 150 | 15 | 10 | UL/cUL |
VHB150W-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 156 | 24 | 6.5 | UL/cUL |
VHB150W-Q24-S28 | 9 ~ 36 | 150 | 28 | 5.4 | -- |
VHB150W-Q24-S48 | 9 ~ 36 | 150 | 48 | 3.12 | -- |
VHB150W-Q48-S3R3 | 18 ~ 75 | 99 | 3.3 | 30 | UL/cUL |
VHB150W-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 150 | 5 | 30 | UL/cUL |
VHB150W-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 150 | 12 | 12.5 | UL/cUL |
VHB150W-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 150 | 15 | 10 | UL/cUL |
VHB150W-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 156 | 24 | 6.5 | UL/cUL |
VHB150W-Q48-S28 | 18 ~ 75 | 150 | 28 | 5.4 | -- |
VHB150W-Q48-S48 | 18 ~ 75 | 150 | 48 | 3.12 | -- |