製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VHB350-D24-S3R3 | 18 ~ 36 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S5 | 18 ~ 36 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S12 | 18 ~ 36 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S24 | 18 ~ 36 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D24-S28 | 18 ~ 36 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S3R3 | 36 ~ 75 | 231 | 3.3 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S5 | 36 ~ 75 | 350 | 5 | 70 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S12 | 36 ~ 75 | 350 | 12 | 29.2 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S24 | 36 ~ 75 | 350 | 24 | 14.6 | CE, UKCA |
VHB350-D48-S28 | 36 ~ 75 | 350 | 28 | 12.5 | CE, UKCA |