アクティブ

VHB350シリーズ

1/2ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

VHB350シリーズ
VHB350の別の画像

概要

  • 350W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準ハーフ・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 92.5%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

VHB350シリーズは、堅牢なアルミ製の筺体に収められたDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、最大92.5%の効率を特長としており、基板面積とエネルギー消費が最優先課題となる低電圧バス・アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 2.4 x 0.52
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.9 x 61 x 13.2
  • 保護
     
    過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHB350-D24-S3R3 18 ~ 36 231 3.3 70 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D24-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D24-S5 18 ~ 36 350 5 70 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D24-S12 18 ~ 36 350 12 29.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D24-S24 18 ~ 36 350 24 14.6 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D24-S28 18 ~ 36 350 28 12.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D48-S3R3 36 ~ 75 231 3.3 70 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D48-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D48-S5 36 ~ 75 350 5 70 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D48-S12 36 ~ 75 350 12 29.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D48-S24 36 ~ 75 350 24 14.6 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB350-D48-S28 36 ~ 75 350 28 12.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB350-D48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web