ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC-DCコンバータ
絶縁型
アクティブ
VHK150W-DINシリーズ
アクティブ
絶縁型DINレールDC-DCコンバータ
データシート
すべてのモデル
概要
150W
4:1入力範囲
シングル安定化出力
内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
リモートオン/オフ制御
出力トリム
リモート検知
90%の最大効率
安全とコンプライアンス
資料
RoHS & REACH
取扱説明書
説明
VHK150W-DINシリーズは、堅牢なDINレールパッケージに収められた高効率の絶縁型
DC-DCコンバータ
で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットに内蔵ヒートシンクを標準搭載しているため、厳しい産業環境において放熱性能を向上させます。
仕様
レギュレーション
あり
パッケージ
DINレール
絶縁(VDC)
1500
外形寸法 LxWxH(インチ)
4.23 x 4.01 x 2.07
外形寸法 LxWxH (mm)
107.5 x 101.8 x 52.6
保護
過電流、過熱、過電圧、短絡
オプション
負論理ON/OFF制御
すべてのモデル
製品番号
入力電圧(VDC)
電力(W)
出力電圧(VDC)
出力電流(A)
3Dモデル
在庫確認
サンプルの依頼
RFQ
VHK150W-Q24-S5-DIN
9 ~ 36
125
5
25
--
--
VHK150W-Q24-S12-DIN
9 ~ 36
150
12
12.5
VHK150W-Q24-S15-DIN
9 ~ 36
150
15
10
VHK150W-Q24-S24-DIN
9 ~ 36
156
24
6.5
VHK150W-Q24-S28-DIN
9 ~ 36
150
28
5.4
--
--
VHK150W-Q24-S48-DIN
9 ~ 36
150
48
3.12
--
VHK150W-Q48-S5-DIN
18 ~ 75
125
5
25
--
--
VHK150W-Q48-S12-DIN
18 ~ 75
150
12
12.5
--
VHK150W-Q48-S15-DIN
18 ~ 75
150
15
10
--
VHK150W-Q48-S24-DIN
18 ~ 75
156
24
6.5
--
VHK150W-Q48-S28-DIN
18 ~ 75
150
28
5.4
--
--
VHK150W-Q48-S48-DIN
18 ~ 75
150
48
3.12
--
ニュースとリソース
hero-arrow_left
DC-DCコンバータの選択方法
ブログ記事
hero-arrow_right
Powered by GlobalLink Web