製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VHK200W-Q24-S12-DIN | 10 ~ 36 | 200 | 12 | 16.7 |
VHK200W-Q24-S15-DIN | 10 ~ 36 | 200 | 15 | 13.3 |
VHK200W-Q24-S24-DIN | 10 ~ 36 | 200 | 24 | 8.3 |
VHK200W-Q24-S28-DIN | 10 ~ 36 | 200 | 28 | 7.14 |
VHK200W-Q24-S48-DIN | 10 ~ 36 | 200 | 48 | 4.2 |
VHK200W-Q48-S12-DIN | 18 ~ 75 | 200 | 12 | 16.7 |
VHK200W-Q48-S15-DIN | 18 ~ 75 | 200 | 15 | 13.3 |
VHK200W-Q48-S24-DIN | 18 ~ 75 | 200 | 24 | 8.3 |
VHK200W-Q48-S28-DIN | 18 ~ 75 | 200 | 28 | 7.14 |
VHK200W-Q48-S48-DIN | 18 ~ 75 | 200 | 48 | 4.2 |