アクティブ

VHK200Wシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

VHK200Wシリーズ
VHK200Wの別の画像

概要

  • 200W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 89%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

VHK200Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.25 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    107.95 x 101.6 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHK200W-Q24-S12 10 ~ 36 200 12 16.7 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q24-S15 10 ~ 36 200 15 13.3 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q24-S24 10 ~ 36 200 24 8.3 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q24-S28 10 ~ 36 200 28 7.14 CE 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q24-S48 10 ~ 36 200 48 4.2 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q48-S12 18 ~ 75 200 12 16.7 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q48-S15 18 ~ 75 200 15 13.3 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q48-S24 18 ~ 75 200 24 8.3 CE 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q48-S28 18 ~ 75 200 28 7.14 CE 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK200W-Q48-S48 18 ~ 75 200 48 4.2 -- 3Dモデル 在庫確認VHK200W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web