製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VHK75W-Q24-S3R3-DIN | 9 ~ 36 | 50 | 3.3 | 15 |
VHK75W-Q24-S5-DIN | 9 ~ 36 | 75 | 5 | 15 |
VHK75W-Q24-S12-DIN | 9 ~ 36 | 75 | 12 | 6.25 |
VHK75W-Q24-S15-DIN | 9 ~ 36 | 75 | 15 | 5 |
VHK75W-Q24-S24-DIN | 9 ~ 36 | 75 | 24 | 3.12 |
VHK75W-Q24-S48-DIN | 9 ~ 36 | 75 | 48 | 1.56 |
VHK75W-Q48-S3R3-DIN | 18 ~ 75 | 50 | 3.3 | 15 |
VHK75W-Q48-S5-DIN | 18 ~ 75 | 75 | 5 | 15 |
VHK75W-Q48-S12-DIN | 18 ~ 75 | 75 | 12 | 6.25 |
VHK75W-Q48-S15-DIN | 18 ~ 75 | 75 | 15 | 5 |
VHK75W-Q48-S24-DIN | 18 ~ 75 | 75 | 24 | 3.12 |
VHK75W-Q48-S48-DIN | 18 ~ 75 | 75 | 48 | 1.56 |