VIBLSD1-SIP安定化DC-DCコンバータシリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型のSIPパッケージ、-40~+85℃の広い範囲の動作温度を特長としており、さまざまなデジタル回路、テストおよび測定機器、プロセスおよび機械制御、電気通信アプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VIBLSD1-S5-S5-SIP | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S5-S9-SIP | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S5-S12-SIP | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S5-S15-SIP | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLSD1-S5-S24-SIP | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 24 | 0.042 |
VIBLSD1-S12-S5-SIP | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S12-S9-SIP | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S12-S12-SIP | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S12-S15-SIP | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLSD1-S12-S24-SIP | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 24 | 0.042 |
VIBLSD1-S15-S5-SIP | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S15-S9-SIP | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S15-S12-SIP | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 12 | 0.083 |
VIBLSD1-S15-S15-SIP | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 15 | 0.067 |
VIBLSD1-S15-S24-SIP | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 24 | 0.042 |
VIBLSD1-S24-S5-SIP | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 5 | 0.2 |
VIBLSD1-S24-S9-SIP | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 9 | 0.111 |
VIBLSD1-S24-S12-SIP | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLSD1-S24-S15-SIP | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLSD1-S24-S24-SIP | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 24 | 0.042 |