NRND

VIBLSD1-SIPシリーズ

7ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VIBLSD1-SIPシリーズ
VIBLSD1-SIPの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 産業標準7ピンのSIPパッケージ
  • 内部SMD構造
  • UL94-V0パッケージ材料
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

VIBLSD1-SIP安定化DC-DCコンバータシリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型のSIPパッケージ、-40~+85℃の広い範囲の動作温度を特長としており、さまざまなデジタル回路、テストおよび測定機器、プロセスおよび機械制御、電気通信アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.39
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.6 x 6 x 10
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) PCBフットプリント 在庫確認
VIBLSD1-S12-S9-SIP 11.4 ~ 12.6 1 9 0.111 -- --
VIBLSD1-S12-S24-SIP 11.4 ~ 12.6 1 24 0.042 PCBフットプリント --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web