アクティブ

VQB75Wシリーズ

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

VQB75Wシリーズ
VQB75Wシリーズの別の画像

概要

  • 75W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 87%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.91 x 36.83 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VQB75W-Q24-S3R3 9 ~ 36 40 12 3.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q24-S5 9 ~ 36 60 12 5 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q24-S12 9 ~ 36 75 6.25 12 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q24-S15 9 ~ 36 75 5 15 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q24-S24 9 ~ 36 75 3.12 24 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQB75W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q48-S3R3 18 ~ 75 40 12 3.3 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q48-S5 18 ~ 75 60 12 5 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q48-S12 18 ~ 75 75 6.25 12 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q48-S15 18 ~ 75 75 5 15 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
VQB75W-Q48-S24 18 ~ 75 75 3.12 24 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQB75W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web