アクティブ

VQE50Wシリーズ

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

VQE50Wシリーズ
VQE50Wの別の画像

概要

  • 50W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 92%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

VQE50Wシリーズは、業界標準の堅牢なアルミ製ケースに収められたクオーター・ブリックDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、極めて広い4:1入力範囲と92%を超える効率を備え、大幅に変動する電圧を正確に制御する必要があり、ボードスペースに制限のある高電力アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.9 x 36.8 x 12.7
  • 保護
     
    過電圧、短絡
  • 安全認証
     
    UL/cUL

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VQE50W-Q24-S3R3 9 ~ 36 33 3.3 10 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q24-S5 9 ~ 36 50 5 10 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q24-S12 9 ~ 36 50 12 4.16 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q24-S15 9 ~ 36 50 15 3.33 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q24-S24 9 ~ 36 50 24 2.08 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q24-S48 9 ~ 36 50 48 1.04 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S3R3 18 ~ 75 33 3.3 10 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S5 18 ~ 75 50 5 10 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S12 18 ~ 75 50 12 4.16 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S15 18 ~ 75 50 15 3.33 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S24 18 ~ 75 50 24 2.08 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VQE50W-Q48-S48 18 ~ 75 50 48 1.04 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VQE50W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web