製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VSCQ20-Q24-S3R3 | 9 ~ 36 | 13.2 | 3.3 | 4 |
VSCQ20-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 |
VSCQ20-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.67 |
VSCQ20-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.33 |
VSCQ20-Q24-D5 | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/2 |
VSCQ20-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12/-12 | 0.83/0.83 |
VSCQ20-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15/-15 | 0.66/0.66 |