製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VWRBT2-D12-S3.3-SMT | 9 ~ 18 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBT2-D12-S5-SMT | 9 ~ 18 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBT2-D12-S9-SMT | 9 ~ 18 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBT2-D12-S12-SMT | 9 ~ 18 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBT2-D12-S15-SMT | 9 ~ 18 | 2 | 15 | 0.13 |
VWRBT2-D24-S3.3-SMT | 18 ~ 36 | 2 | 3.3 | 0.5 |
VWRBT2-D24-S5-SMT | 18 ~ 36 | 2 | 5 | 0.4 |
VWRBT2-D24-S9-SMT | 18 ~ 36 | 2 | 9 | 0.22 |
VWRBT2-D24-S12-SMT | 18 ~ 36 | 2 | 12 | 0.17 |
VWRBT2-D24-S15-SMT | 18 ~ 36 | 2 | 15 | 0.13 |