製造中止

VYB10Wシリーズ

10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

オプション

  • ヒートシンク
  • リモートオン/オフ制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VYB10W-Q24-S3 9 ~ 36 7.92 3.3 2.4 在庫確認VYB10W-Q24-S3
VYB10W-Q24-S5 9 ~ 36 10 5 2 在庫確認VYB10W-Q24-S5
VYB10W-Q24-S12 9 ~ 36 10 12 0.83 在庫確認VYB10W-Q24-S12
VYB10W-Q24-S15 9 ~ 36 10 15 0.66 在庫確認VYB10W-Q24-S15
VYB10W-Q24-D5 9 ~ 36 10 5/-5 1/1 在庫確認VYB10W-Q24-D5
VYB10W-Q24-D12 9 ~ 36 10 12/-12 0.42/0.42 在庫確認VYB10W-Q24-D12
VYB10W-Q24-D15 9 ~ 36 10 15/-15 0.33/0.33 在庫確認VYB10W-Q24-D15
VYB10W-Q48-S3 18 ~ 75 7.92 3.3 2.4 在庫確認VYB10W-Q48-S3
VYB10W-Q48-S5 18 ~ 75 10 5 2 在庫確認VYB10W-Q48-S5
VYB10W-Q48-S12 18 ~ 75 10 12 0.83 在庫確認VYB10W-Q48-S12
VYB10W-Q48-S15 18 ~ 75 10 15 0.66 在庫確認VYB10W-Q48-S15
VYB10W-Q48-D5 18 ~ 75 10 5/-5 1/1 在庫確認VYB10W-Q48-D5
VYB10W-Q48-D12 18 ~ 75 10 12/-12 0.42/0.42 在庫確認VYB10W-Q48-D12
VYB10W-Q48-D15 18 ~ 75 10 15/-15 0.33/0.33 在庫確認VYB10W-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web