製造中止

VYC30Wシリーズ

30W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル/トリプル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VYC30W-Q24-S5 9 ~ 36 30 5 6 在庫確認VYC30W-Q24-S5
VYC30W-Q24-S12 9 ~ 36 30 12 2.5 在庫確認VYC30W-Q24-S12
VYC30W-Q24-S15 9 ~ 36 30 15 2 在庫確認VYC30W-Q24-S15
VYC30W-Q24-D5 9 ~ 36 30 5/-5 3/3 --
VYC30W-Q24-D12 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/1.25 在庫確認VYC30W-Q24-D12
VYC30W-Q24-D15 9 ~ 36 30 15/-15 1/1 在庫確認VYC30W-Q24-D15
VYC30W-Q24-T312 9 ~ 36 30 3.3/12/12 4/0.625/0.625 在庫確認VYC30W-Q24-T312
VYC30W-Q24-T315 9 ~ 36 30 3.3/15/-15 4/0.5/0.5 在庫確認VYC30W-Q24-T315
VYC30W-Q24-T512 9 ~ 36 30 5/12/12 3/0.625/0.625 在庫確認VYC30W-Q24-T512
VYC30W-Q24-T515 9 ~ 36 30 5/15/-15 3/0.5/0.5 在庫確認VYC30W-Q24-T515
VYC30W-Q48-S5 18 ~ 75 30 5 6 在庫確認VYC30W-Q48-S5
VYC30W-Q48-S12 18 ~ 75 30 12 2.5 在庫確認VYC30W-Q48-S12
VYC30W-Q48-S15 18 ~ 75 30 15 2 在庫確認VYC30W-Q48-S15
VYC30W-Q48-D5 18 ~ 75 30 5/-5 3/3 --
VYC30W-Q48-D12 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/1.25 在庫確認VYC30W-Q48-D12
VYC30W-Q48-D15 18 ~ 75 30 15/-15 1/1 在庫確認VYC30W-Q48-D15
VYC30W-Q48-T312 18 ~ 75 30 3.3/12/12 4/0.625/0.625 在庫確認VYC30W-Q48-T312
VYC30W-Q48-T315 18 ~ 75 30 3.3/15/-15 4/0.5/0.5 在庫確認VYC30W-Q48-T315
VYC30W-Q48-T512 18 ~ 75 30 5/12/-12 3/0.625/0.625 在庫確認VYC30W-Q48-T512
VYC30W-Q48-T515 18 ~ 75 30 5/15/-15 3/0.5/0.5 在庫確認VYC30W-Q48-T515
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web