製造中止

V78-1000-SMTシリーズ

10 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.327 x 0.285
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
V7801-1000-SMT 4.75 ~ 15 1.5 1.5 1 --
V7801A-1000-SMT 4.75 ~ 15 1.8 1.8 1 --
V7802-1000-SMT 5 ~ 18 2.5 2.5 1 在庫確認V7802-1000-SMT
V7803-1000-SMT 5 ~ 18 3.3 3.3 1 在庫確認V7803-1000-SMT
V7805-1000-SMT 7 ~ 18 5 5 1 在庫確認V7805-1000-SMT
V7806-1000-SMT 8.5 ~ 18 6.5 6.5 1 在庫確認V7806-1000-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web