SDI90B-Tシリーズは、LPS定格がの90WのデスクトップAC-DC電源です。SDI90B-Tデスクトップ・アダプタは、アクティブな力率補正、 62368安全基準、0.21W未満の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI90B-12-T | 90 | 12 | 7.5 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-15-T | 90 | 15 | 6 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-16-T | 90 | 16 | 5.63 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-18-T | 90 | 18 | 5 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-19-T | 90 | 19 | 4.7 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-24-T | 90 | 24 | 3.75 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-48-T | 90 | 48 | 1.88 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |
SDI90B-56-T | 90 | 56 | 1.6 | CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA |