アクティブ

SDI90B-Tシリーズ

3極(C6)AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI90B-Tシリーズ
SDI90B-Tシリーズの正面図
後方から見たSDI90B-Tシリーズの別の画像
SDI90B-Tシリーズの別の画像(コード付き)
SDI90B-Tシリーズ白の別の画像
SDI90B-Tシリーズ(コード付きホワイト)の別の画像

概要

  • 90W
  • 12~56VDC
  • 力率補正(PFC)
  • 制限電源(LPS)定格
  • 無負荷時の電力消費 < 0.21W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI90B-Tシリーズは、LPS定格がの90WのデスクトップAC-DC電源です。SDI90B-Tデスクトップ・アダプタは、アクティブな力率補正、 62368安全基準、0.21W未満の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5.3 x 2.11 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    133.5 x 53.5 x 33
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI90B-12-T 90 12 7.5 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-12-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-15-T 90 15 6 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-15-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-16-T 90 16 5.63 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-16-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-18-T 90 18 5 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-18-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-19-T 90 19 4.7 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-19-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-24-T 90 24 3.75 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-24-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-48-T 90 48 1.88 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-48-T サンプルの依頼 見積依頼
SDI90B-56-T 90 56 1.6 CE、FCC、UL/cUL、PSE、UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI90B-56-T サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web