この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
在庫確認
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
鉛バッテリー充電
0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 1K VDC絶縁耐圧、 2.00cm x 0.99cm x 0.71cm
18~36VDCの入力範囲、 3W、 シングル/デュアル出力
10~36VDCの入力範囲、 15W、 シングル/デュアル出力、 ネジ端子
1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 3K VDC絶縁耐圧
3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 3.18cm x 2.03cm x 0.94cm