アクティブ

PSK-10Bシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PSK-10Bシリーズ
PSK-10Bシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 85~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • コンパクトなボードマウント設計
  • AC4,000V絶縁
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PSK-10Bシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源モジュールシリーズです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは10Wを継続して出力でき、4kVAC分離と100mW未満の無負荷時の電力消費を実現。省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.809
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 20.55

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-10B-S5 10 5 2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10B-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-10B-S9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10B-S9 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-10B-S12 10.2 12 0.85 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10B-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-10B-S15 10.5 15 0.7 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10B-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-10B-S24 10.8 24 0.45 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-10B-S24 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web