アクティブ

PSK-4シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

PSK-4シリーズ
PSK-4シリーズの別の画像

概要

  • 4W
  • 85 ~ 305 Vacまたは120~ 431 Vdc入力
  • 3~24 Vdc 出力オプション
  • -40~+80°Cの動作温度
  • 最高5,000mの動作高度
  • 過電圧カテゴリー OVC III 最大 2,000 m

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PSK-4シリーズは、小型でボードマウントパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源のファミリーです。4Wの連続電力を備えたこの単一出力カプセル化モジュールは、最大82%の効率と-40~80°Cの広い動作温度範囲を備えています。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.62 x 0.83 x 0.787
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    41.1 x 21 x 20
  • 保護
     
    過電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-4-3 4 3.3 1.2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-4-3 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-4-5 4 5 0.8 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-4-5 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-4-12 4 12 0.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-4-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-4-15 4 15 0.266 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-4-15 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-4-24 4 24 0.166 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-4-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web