PSK-4シリーズは、小型でボードマウントパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源のファミリーです。4Wの連続電力を備えたこの単一出力カプセル化モジュールは、最大82%の効率と-40~80°Cの広い動作温度範囲を備えています。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-4-3 | 4 | 3.3 | 1.2 | CE, UKCA |
PSK-4-5 | 4 | 5 | 0.8 | CE, UKCA |
PSK-4-12 | 4 | 12 | 0.333 | CE, UKCA |
PSK-4-15 | 4 | 15 | 0.266 | CE, UKCA |
PSK-4-24 | 4 | 24 | 0.166 | CE, UKCA |