データシート
すべてのモデル
PSK-4シリーズは、小型でボードマウントパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源のファミリーです。4Wの連続電力を備えたこの単一出力カプセル化モジュールは、最大82%の効率と-40~80°Cの広い動作温度範囲を備えています。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。
4W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源