アクティブ

TJ-100シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

TJ-100シリーズ
TJ-100シリーズの別の画像

概要

  • 100W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • ヒートシンクまたはベースプレート冷却オプション
  • 17mm ロープロファイル PCB スルーホールパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

TJ-100シリーズは、コンパクトで低プロファイルなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。100Wの継続パワーを出力するこの単一出力、カプセル化モジュールは、ユニバーサル90~264Vac入力電圧範囲、拡張されたピークパワーレート、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、機器、テレコム、産業用制御のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.67
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 61 x 17
  • 保護
     
    入力電圧不足、出力電圧不足、過電流、過熱、過電圧

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
TJ-100-12 100 12 8.4 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認TJ-100-12 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-100-24 100 24 4.2 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認TJ-100-24 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-100-28 100 28 3.6 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認TJ-100-28 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-100-36 100 36 2.8 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認TJ-100-36 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-100-48 100 48 2.1 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認TJ-100-48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web