TJ-100シリーズは、コンパクトで低プロファイルなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。100Wの継続パワーを出力するこの単一出力、カプセル化モジュールは、ユニバーサル90~264Vac入力電圧範囲、拡張されたピークパワーレート、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、機器、テレコム、産業用制御のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
TJ-100-12 | 100 | 12 | 8.4 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-24 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-28 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-36 | 100 | 36 | 2.8 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-100-48 | 100 | 48 | 2.1 | CE, UKCA, UL/cUL |