アクティブ

TJ-150シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

TJ-150シリーズ

概要

  • 150W
  • 90~264 Vac入力 (ユニバーサル)
  • クラスB排出
  • ヒートシンクまたはベースプレート冷却オプション
  • 最高5,000mの動作高度
  • 超薄型プロファイル(19.7mm)
  • 安全クラスI

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

TJ-150シリーズは、コンパクトで低プロファイルなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。150Wの継続パワーを出力するこの単一出力、カプセル化モジュールは、ユニバーサル90~264Vac入力電圧範囲、拡張されたピークパワーレート、-40~90°Cの広域な動作温度範囲が特長で、機器、テレコム、産業用制御のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.78
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 61 x 19.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
TJ-150-12 150 12 12.5 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント 在庫確認TJ-150-12 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-150-24 150 24 6.25 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント 在庫確認TJ-150-24 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-150-28 150 28 5.35 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント 在庫確認TJ-150-28 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-150-36 150 36 4.16 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント 在庫確認TJ-150-36 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-150-48 150 48 3.125 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント 在庫確認TJ-150-48 サンプルの依頼 見積依頼
TJ-150-54 150 54 2.77 CE, UKCA, UL/cUL PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web