TJ-150シリーズは、コンパクトで低プロファイルなボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。150Wの継続パワーを出力するこの単一出力、カプセル化モジュールは、ユニバーサル90~264Vac入力電圧範囲、拡張されたピークパワーレート、-40~90°Cの広域な動作温度範囲が特長で、機器、テレコム、産業用制御のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
TJ-150-12 | 150 | 12 | 12.5 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-24 | 150 | 24 | 6.25 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-28 | 150 | 28 | 5.35 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-36 | 150 | 36 | 4.16 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-48 | 150 | 48 | 3.125 | CE, UKCA, UL/cUL |
TJ-150-54 | 150 | 54 | 2.77 | CE, UKCA, UL/cUL |